chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKF 47-2M/NPT | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör für Feldbussysteme Einbauflansch
RKF 47-2M/NPT
Bestell-ID-Nr. U-32719
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Breite
100
Einschraubgewinde
Geometrie
mit Litze
Höhe
20
Länge
140
Leitungslänge (m)
2
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, mit Litze
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, mit Litze
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 16,83
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RKF 47-2M/NPT
Artikel gesamt
€ 16,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren