chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
HKFMF 4800-4 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch Flangemontage
HKFMF 4800-4
Bestell-ID-Nr. U-31255
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Breite
0
Höhe
0
Länge
0
Leitungslänge (m)
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
8
Steckverbinder A
M40
Strombelastbarkeit (A)
35
Typ
Kupplung
Zulassungen
RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Messing
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 301,07
Artikel gesamt
€ 301,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
HKFMF 4800-4
Support kontaktieren