chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSFV 30-0.3M/M20 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
RSFV 30-0.3M/M20
Bestell-ID-Nr. U-30309
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Leitungslänge (m)
0.3
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RSFV 30-0.3M/M20
Edelstahl
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 67,21
Artikel gesamt
€ 67,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren