chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKF 36-3M/NPT | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör für Feldbussysteme Einbauflansch
RKF 36-3M/NPT
Bestell-ID-Nr. U-29941
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.31
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
mit Litze
Leitungslänge (m)
3
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, mit Litze
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, mit Litze
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 23,87
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RKF 36-3M/NPT
Artikel gesamt
€ 23,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren