chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
P-FSV 4-0.3/M20 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
P-FSV 4-0.3/M20
Bestell-ID-Nr. U-28180
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Gefahrenbereich
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Breite
80
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
Höhe
10
Länge
100
Leitungslänge (m)
0.3
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
4
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, CSA Div.2, FM Div.2, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 72,16
Artikel gesamt
€ 72,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
P-FSV 4-0.3/M20
Support kontaktieren