chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Zubehör für Feldbussysteme Einbauflansch
RKF 47-1M/NPT
Bestell-ID-Nr. U-27618
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 15,84
Artikel gesamt
€ 15,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RKF 47-1M/NPT
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Breite
100
Einschraubgewinde
Geometrie
mit Litze
Höhe
10
Länge
100
Leitungslänge (m)
1
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, mit Litze
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, mit Litze
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde