chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FS 4.4-1/14.5/NPT/S613 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
FS 4.4-1/14.5/NPT/S613
Bestell-ID-Nr. U-27579
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Einbauflansch
Leitungslänge (m)
1
Litzenlänge (m)
1
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 18,59
Artikel gesamt
€ 18,59
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FS 4.4-1/14.5/NPT/S613
Support kontaktieren