chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FKD 8-2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen Vorderwandmontage
FKD 8-2
Bestell-ID-Nr. U-21988
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
PG9
Litzenlänge (m)
2
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
8
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKD 8-2
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 33,22
Artikel gesamt
€ 33,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren