chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
RSFV 46-0.3M/NPT W/LN
Bestell-ID-Nr. U-20618
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 39,05
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RSFV 46-0.3M/NPT W/LN
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Leitungslänge (m)
0.3
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
10
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Artikel gesamt
€ 39,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren