chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CKFL 64-6-2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
CKFL 64-6-2
Bestell-ID-Nr. U-18910
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Gerätetyp
Einbauflansch
Leitungslänge (m)
2
Litzenlänge (m)
2
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
6
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1
Steckverbinder A
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
14
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
CKFL 64-6-2
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1
Polzahl
6
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 98,56
Artikel gesamt
€ 98,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren