chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung Anschlussleitung
FKSDWE 456-3M
Bestell-ID-Nr. U-16257
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 59,62
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKSDWE 456-3M
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
B-codiert
Einschraubgewinde
PG9
Leitungsdurchmesser (mm)
7.9
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Material Flanschgehäuse A
Messing
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, B-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CSA, UL
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, B-codiert
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Artikel gesamt
€ 59,62
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren