chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSF 56-0.3M W/LN | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch Frontmontage
RSF 56-0.3M W/LN
Bestell-ID-Nr. U-13850
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Breite
120
Einschraubgewinde
Höhe
25
Länge
140
Leitungslänge (m)
0.3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
10
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 22,88
Artikel gesamt
€ 22,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RSF 56-0.3M W/LN
Support kontaktieren