chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FKFD 8-3.5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorflansche mit Litzen
FKFD 8-3.5
Bestell-ID-Nr. U-08732
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Breite
0
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
PG9
Höhe
0
Länge
0
Leitungslänge (m)
3.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
8
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, A-codiert
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 42,24
Artikel gesamt
€ 42,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKFD 8-3.5
Support kontaktieren