chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
BSFD 14-14-2.5
Bestell-ID-Nr. U-08599
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
BSFD 14-14-2.5
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Einschraubgewinde
M18 × 0.75
Leitungslänge (m)
2.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
14
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M16 x 0,75
Polzahl
14
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M18 × 0.75
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 89,87
Artikel gesamt
€ 89,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren