chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSFV 66-0.3M | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch Frontmontage
RSFV 66-0.3M
Bestell-ID-Nr. U-08058
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Breite
100
Einschraubgewinde
Höhe
10
Länge
100
Leitungslänge (m)
0.3
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
6
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
8
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Polzahl
6
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 33,66
Artikel gesamt
€ 33,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RSFV 66-0.3M
Support kontaktieren