chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FKB 6-1/18.25 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
FKB 6-1/18.25
Bestell-ID-Nr. U-07143
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Einschraubgewinde
1/4″-18 NPT
Leitungslänge (m)
1
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
6
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″-20 UNF
Steckverbinder A
1/2″-20 UNF
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″-20 UNF
Polzahl
6
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/4″-18 NPT
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 21,34
Artikel gesamt
€ 21,34
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKB 6-1/18.25
Support kontaktieren