chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BKFD 19-19-0.5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen Hinterwandmontage
BKFD 19-19-0.5
Bestell-ID-Nr. U-06251
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Breite
100
Einschraubgewinde
M18 × 0.75
Höhe
10
Länge
140
Leitungslänge (m)
0.5
Litzenlänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
19
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75
Polzahl
19
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M18 × 0.75
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 96,36
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
BKFD 19-19-0.5
Artikel gesamt
€ 96,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren