chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
FS 4.5-1/14.5/NPT
Bestell-ID-Nr. U-05710
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FS 4.5-1/14.5/NPT
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Leitungslänge (m)
1
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CSA, RoHS, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, A-codiert
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 17,16
Artikel gesamt
€ 17,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren