chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RXF 126-1M/14.5/NPT | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör für Feldbussysteme Einbauflansch
RXF 126-1M/14.5/NPT
Bestell-ID-Nr. U-04326
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.31
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Geometrie
mit Litze
Leitungslänge (m)
1
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, mit Litze
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RXF 126-1M/14.5/NPT
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, mit Litze
Polzahl
12
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 60,94
Artikel gesamt
€ 60,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren