chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
CKF 64-6-2
Bestell-ID-Nr. U-03373
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
CKF 64-6-2
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Leitungslänge (m)
2
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
6
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1
Steckverbinder A
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
14
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1
Polzahl
6
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 92,95
Artikel gesamt
€ 92,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren