chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BKF 14-14-0.5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrieller Einbauflansch mit Litzen
BKF 14-14-0.5
Bestell-ID-Nr. U-03239
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Einschraubgewinde
M18 x 0,75
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
14
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75
Steckverbinder A
M16 x 0,75
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
BKF 14-14-0.5
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M16 x 0,75
Polzahl
14
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M18 x 0,75
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 74,03
Artikel gesamt
€ 74,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren