chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FKSDX RJ45SF 86 | TURCK – Your Global Automation Partner
Wanddurchführung Flanschkupplung auf Flanschkupplung
FKSDX RJ45SF 86
Bestell-ID-Nr. A9783
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
48
Einschraubgewinde
M16 x 1,5
Geometrie
rechter Winkel
Material Flanschgehäuse A
Zink
Material Flanschgehäuse B
Zink
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Steckverbinder A
Flanschkupplung, M12 x 1
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, RJ45, rechter Winkel
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
0.5
Typ
Flanschkupplung
Typ
Kupplung
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKSDX RJ45SF 86
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Flanschkupplung, M12 x 1
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Zink
Einschraubgewinde
M16 x 1,5
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 97,46
Artikel gesamt
€ 97,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren