chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EC-FSE4-0.5/20 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen
EC-FSE4-0.5/20
Bestell-ID-Nr. 6936588
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anschlussart
Litzenanschluss
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Geometrie
gerade
Litzenlänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
4
Steckverbinder A
Flanschstecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Flanschstecker
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Flanschstecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EC-FSE4-0.5/20
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 54,45
Artikel gesamt
€ 544,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren