chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EC-FSE8-0.5/20 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen
EC-FSE8-0.5/20
Bestell-ID-Nr. 6936587
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anschlussart
Litzenanschluss
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
Geometrie
gerade
Litzenlänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
8
Steckverbinder A
Flanschkupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Flanschkupplung
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Flanschkupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 58,52
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EC-FSE8-0.5/20
Artikel gesamt
€ 585,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren