chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EC-FK12-0.5/16/TS4000 | TURCK – Your Global Automation Partner
Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage
EC-FK12-0.5/16/TS4000
Bestell-ID-Nr. 6935963
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anschlussart
Litzenanschluss
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
M16 x 1,5
Geometrie
gerade
Litzenlänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Polzahl
12
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 x 1,5
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EC-FK12-0.5/16/TS4000
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 34,43
Artikel gesamt
€ 34,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren