chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EC-FSE8-0.25/20/S4509 | TURCK – Your Global Automation Partner
Flanschstecker mit Litzen, Vorderwandmontage
EC-FSE8-0.25/20/S4509
Bestell-ID-Nr. 6935920
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anschlussart
Litzenanschluss
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Geometrie
gerade
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EC-FSE8-0.25/20/S4509
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 38,06
Artikel gesamt
€ 380,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren