chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FKFDW4.5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Flanschkupplung mit Lötkontakte, Vorderwandmontage Flanschkupplung mit Printkontakte, Vorderwandmont
FKFDW4.5
Bestell-ID-Nr. 6935913
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Lötkontakt
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
60
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
PG9
Geometrie
gerade
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKFDW4.5
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 12,65
Artikel gesamt
€ 12,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren