chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage
FK8-0.5
Bestell-ID-Nr. 6935712
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anschlussart
Litzenanschluss
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
PG9
Geometrie
gerade
Litzenlänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
8
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FK8-0.5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 20,24
Artikel gesamt
€ 20,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren