chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Flanschstecker mit Litzen, Vorderwandmontage
EC-FSD5.016-0.5/16
Bestell-ID-Nr. 6935666
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 19,36
Artikel gesamt
€ 19,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EC-FSD5.016-0.5/16
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anschlussart
Litzenanschluss
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
60
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
M16 x 1,5
Geometrie
gerade
Litzenlänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4+PE
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Polzahl
4+PE
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 x 1,5
Support kontaktieren