chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EC-FK4-0.07/16 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage
EC-FK4-0.07/16
Bestell-ID-Nr. 6637473
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anschlussart
Litzenanschluss
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
M16 x 1,5
Geometrie
gerade
Litzenlänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EC-FK4-0.07/16
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 x 1,5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 13,42
Artikel gesamt
€ 13,42
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren