chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TB-4M8M-4-0.3-BSM14 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 4-fach
TB-4M8M-4-0.3-BSM14
Bestell-ID-Nr. UX09873
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anzahl der Leiter
12
Anzahl der Steckplätze
4
Bemessungsspannung (V)
30
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmantel
PVC, Schwarz
Leitungsmaterial
PVC
Material Flanschgehäuse A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
14
Sammelanschluss
M16 × 1 mit Leitung
Steckplatz
M8 × 1
Steckverbinder B
, gerade
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA
Hauptfunktionen
Sammelanschluss
M16 × 1 mit Leitung
Steckplatz
M8 × 1
Anzahl der Steckplätze
4
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 230,56
Artikel gesamt
€ 230,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
TB-4M8M-4-0.3-BSM14
Support kontaktieren