chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TB-4M8M-3-0.5-WSCV 8.6T | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 4-fach
TB-4M8M-3-0.5-WSCV 8.6T
Bestell-ID-Nr. UX08929
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anzahl der Leiter
6
Anzahl der Steckplätze
4
Bemessungsspannung (V)
30
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmantel
PVC, Schwarz
Leitungsmaterial
PVC
Material Flanschgehäuse A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Polzahl
3
Polzahl
8
Sammelanschluss
M12 × 1 mit Leitung
Steckplatz
M8 × 1
Steckverbinder B
, rechter Winkel
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA
Hauptfunktionen
Sammelanschluss
M12 × 1 mit Leitung
Steckplatz
M8 × 1
Anzahl der Steckplätze
4
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 163,57
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
TB-4M8M-3-0.5-WSCV 8.6T
Artikel gesamt
€ 163,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren