chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TB-4M8Z-3P2-5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 4-fach
TB-4M8Z-3P2-5
Bestell-ID-Nr. UX00408
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anzahl der Leiter
6
Anzahl der Steckplätze
4
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
LED
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmantel
PVC, Schwarz
Leitungsmaterial
PVC
Polzahl
3
Sammelanschluss
Leitung
Steckplatz
Ø 8 mm
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA
Hauptfunktionen
Sammelanschluss
Leitung
Steckplatz
Ø 8 mm
Anzahl der Steckplätze
4
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 173,91
Artikel gesamt
€ 173,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
TB-4M8Z-3P2-5
Support kontaktieren