chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TB-8M8Z-3P2-FS12 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 8-fach
TB-8M8Z-3P2-FS12
Bestell-ID-Nr. U2-28313
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
8
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
LED
Polzahl
3
Polzahl
12
Sammelanschluss
Steckplatz
Ø 8 mm
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA
Hauptfunktionen
Sammelanschluss
Steckplatz
Ø 8 mm
Anzahl der Steckplätze
8
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 165,44
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Passive Verteilerboxen
TB-8M8Z-3P2-FS12
Artikel gesamt
€ 165,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren