chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FS4-0.5/13.5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Flanschstecker mit Litzen, Vorderwandmontage
FS4-0.5/13.5
Bestell-ID-Nr. 6935706
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anschlussart
Litzenanschluss
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
PG13.5
Geometrie
gerade
Litzenlänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Hauptfunktionen
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG13.5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 17,60
Artikel gesamt
€ 17,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FS4-0.5/13.5
Support kontaktieren