chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BS4231-0/9 | TURCK – Your Global Automation Partner
Konfektionierbarer Steckverbinder
BS4231-0/9
Bestell-ID-Nr. 6933448
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
1.5 mm²
Anwendung
Power, Signal
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
PG9
Geometrie
gewinkelt
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Polzahl
3
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
12
Typ
Stecker
Zulassungen
cULus Recognized
Hauptfunktionen
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Polzahl
3
Anwendung
Signal, Power
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 28,71
Artikel gesamt
€ 28,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Konfektionierbare Steckverbinder
BS4231-0/9
Support kontaktieren