chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
JBBS-49SC-T635 | TURCK – Your Global Automation Partner
IP66-Verteilerbaustein, sechskanalig FOUNDATION fieldbus und PROFIBUS-PA
JBBS-49SC-T635
Bestell-ID-Nr. 6884282
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
200 mm x 100 mm x 61 mm
Anschlusstechnik Signal
Cable gland
Anwendung
Daten
Anzahl der Kanäle
6
Breite
225
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gerätetyp
Aktiver Feldbusverteiler
Höhe
110
Länge
315
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Schutzart
IP66
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Schutzart
IP66
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 748,00
Artikel gesamt
€ 7.480,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Buskomponenten für die Prozessautomation
JBBS-49SC-T635
Support kontaktieren