chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S-BKT2 | TURCK – Your Global Automation Partner
piconet - Zubehör Montageplatte zur Hutschienenmontage von Erweiterungsmodulen (Modullänge 126mm)
S-BKT2
Bestell-ID-Nr. 6603931
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
126 mm x 30 mm x 1,5 mm
Gerätetyp
Montageplatte
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
€ 19,36
Artikel gesamt
€ 19,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
S-BKT2
Support kontaktieren