chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FDN-DN1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Spanner-Modul für DeviceNet
FDN-DN1
Bestell-ID-Nr. 6603596
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
220,5 mm x 60 mm x 27 mm
Anwendung
Daten
Betriebsspannung
DC
Gerätetyp
Spanner-Modul
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
DeviceNet, CANopen
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 969,10
Artikel gesamt
€ 969,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
FDN-DN1
Support kontaktieren