chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-UNT-AP7X-0.3-PSG3M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-UNT-AP7X-0.3-PSG3M
Bestell-ID-Nr. 4685747
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
28 mm x 5 mm x 6 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
100
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Zuganker-Zylinder
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNT-AP7X-0.3-PSG3M
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 51,81
Artikel gesamt
€ 51,81
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren