chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLLCE14-420P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang Sender
SLLCE14-420P8
Bestell-ID-Nr. 3089116
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 425 mm
Anzahl der Strahlen
48
Bauform
Quader
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
0
Kaskadierbar
ja
Länge
0
Leitungslänge (m)
0.3
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
12000
Mit Mutingfunktion
nein
Optische Auflösung (mm)
14
Schutzart
IP65, IP67
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
420
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wiederanlaufsperre
nein
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLLCE14-420P8
Überwachungsfeldhöhe (mm)
420
Anzahl der Strahlen
48
Optische Auflösung (mm)
14
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 1.067,52
Artikel gesamt
€ 1.067,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren