chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLPCE14-970P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang Sender
SLPCE14-970P8
Bestell-ID-Nr. 3083592
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
26 mm x 28 mm x 969 mm
Anzahl der Strahlen
97
Bauform
Quader
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
0
Kaskadierbar
ja
Länge
0
Leitungslänge (m)
300
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
7000
Mit Mutingfunktion
nein
Optische Auflösung (mm)
14
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
970
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
850
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
970
Anzahl der Strahlen
97
Optische Auflösung (mm)
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPCE14-970P8
14
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 1.979,36
Artikel gesamt
€ 1.979,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren