chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QT50UVR3WQ1-CRFV | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor Reflexionstaster
QT50UVR3WQ1-CRFV
Bestell-ID-Nr. 3074178
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
67,4 mm x 74 mm x 100,2 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Chemikalienresistent, Klar-Objekt-Erkennung,
Betriebsart
Laufzeit
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
6000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
6000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.478,96
Artikel gesamt
€ 1.478,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Ultraschallsensoren
QT50UVR3WQ1-CRFV
Support kontaktieren