- Abmessungen
- 232,4 mm x 62,4 mm x 40,55 mm
- Anschlusstechnik Signal
- M12
- Anschlusstechnik Spannungsversorgung
- M12, L-codiert
- Ausgangsspannung
- 24 VDC aus Potentialgruppe
- Breite
- 62.4
- Gerätetyp
- Field Logic Controller (ARGEE), I/O-Modul, Kompaktstation
- Höhe
- 40.55
- Länge
- 232.4
- Netzwerkprotokoll
- CC-Link IE Field Basic, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
- Schutzart
- IP65, IP67, IP68, IP69K
- Signalart
- Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
- Übertragungsrate Feldbus
- 10/100 Mbit/s
- Umgebungstemperatur max. (°C)
- 70
- Umgebungstemperatur min. (°C)
- -40
- Zulassungen
- CE, UKCA