chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
JBBS-48SC-M613 | TURCK – Your Global Automation Partner
IP67-Verteilerbaustein, sechskanalig PROFIBUS-PA
JBBS-48SC-M613
Bestell-ID-Nr. U8737-63
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
185,5 mm x 64 mm x 45 mm
Anschlusstechnik Signal
7/8″
Anzahl der Kanäle
6
Breite
120
Gehäusewerkstoff
pulverbeschichteter Aluminum-Druckguss
Gerätetyp
Aktiver Feldbusverteiler
Höhe
50
Länge
270
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 759,00
Artikel gesamt
€ 759,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
JBBS-48SC-M613
Support kontaktieren