chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
JBBS-48SC-E413 | TURCK – Your Global Automation Partner
IP67-Verteilerbaustein, vierkanalig PROFIBUS-PA
JBBS-48SC-E413
Bestell-ID-Nr. U8680-43
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
150 mm x 64 mm x 45 mm
Anschlusstechnik Signal
M12
Anzahl der Kanäle
4
Breite
0
Elektrischer Anschluss
M12-Flanschanschluss
Gehäusewerkstoff
pulverbeschichteter Aluminum-Druckguss
Gerätetyp
Aktiver Feldbusverteiler
Höhe
0
Länge
0
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 787,60
Artikel gesamt
€ 787,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
JBBS-48SC-E413
Support kontaktieren