chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FDN20-16SN-16XSG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompakte I/O-Station für DeviceNet 16 konfigurierbare Kanäle, 16 NPN/PNP-Eingänge
FDN20-16SN-16XSG
Bestell-ID-Nr. F1016
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlusstechnik Signal
Screw terminal
Anzahl der Kanäle
32
Ausgangsspannung
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP20
Übertragungsrate Feldbus
125/250/500 Kbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 834,90
Artikel gesamt
€ 834,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
FDN20-16SN-16XSG
Support kontaktieren