chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VB2-RSC4.4T-1.5/2FKM4/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
VB2-RSC4.4T-1.5/2FKM4/TXL
Bestell-ID-Nr. 6934830
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Breite
0
Höhe
0
Länge
0
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungsmaterial
PUR
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zubehörart
Y-Verteiler
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 47,08
home
Turck-Shop
Others
VB2-RSC4.4T-1.5/2FKM4/TXL
Artikel gesamt
€ 47,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren