chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BLCEN-8M12LT-4IOL-4AI4AO-VI | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet 4 IO-Link Kanäle und 4 analoge Eingänge fü
BLCEN-8M12LT-4IOL-4AI4AO-VI
Bestell-ID-Nr. 6811504
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
Anschlusstechnik Signal
M12
Ausgangsspannung
24 VDC
Breite
71
Gerätetyp
Field Logic Controller (ARGEE), I/O-Modul, Kompaktstation
Höhe
32.5
Länge
168
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Analoger Ein-/Ausgang, IO-Link
Übertragungsrate Feldbus
10/100 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.551,00
home
Turck-Shop
Others
BLCEN-8M12LT-4IOL-4AI4AO-VI
Artikel gesamt
€ 1.551,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren