chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BLCEN-1M12MT-1CNT-ENC | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet Digitales Zähler/Encoder-Interface
BLCEN-1M12MT-1CNT-ENC
Bestell-ID-Nr. 6811479
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
113 mm x 71 mm x 32,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
Anschlusstechnik Signal
M12
Anzahl der Kanäle
1
Breite
71
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Höhe
32.5
Länge
113
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Counter, Encoder
Übertragungsrate Feldbus
10/100 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.182,50
home
Turck-Shop
Others
BLCEN-1M12MT-1CNT-ENC
Artikel gesamt
€ 1.182,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren